Peson plateforme à butée de surcharge intégrée offrant un haut degré de protection
Les composants mis en œuvre dans les applications de l’industrie alimentaire ou du domaine pharmaceutique doivent répondre à des exigences spécifiques.

Le nouveau peson plateforme PW25 de HBM est fermé hermétiquement et dispose d’une butée de surcharge intégrée.
Pour des raisons d’hygiène, les installations (de conditionnement de boissons par exemple) doivent être nettoyées quotidiennement avec des nettoyants spéciaux et de l’eau ou de la vapeur. Si des composants électriques sont présents, ils doivent satisfaire aux degrés de protection élevés IP68, voire IP69K.
Pour de telles applications, HBM lance aujourd’hui sur le marché le peson plateforme PW25. Le nouveau peson plateforme, dans un premier temps uniquement disponible avec une plage de charge nominale de 20 kg, est fermé hermétiquement. Des pesons d’une plage de charge nominale de 10 kg sont en préparation.
Le boîtier est entièrement fabriqué en acier inoxydable de sorte que le peson est insensible à tous les produits de nettoyage et de désinfection couramment utilisés dans l’industrie alimentaire. Grâce à sa forme parfaitement cylindrique, le PW25 est en outre extrêmement simple à nettoyer.
Le peson plateforme dispose d’une protection contre les surcharges intégrée qui évite qu’il ne soit endommagé en cas de charge trop importante. Cette butée de surcharge est intégrée dans l’encapsulage hermétique, ce qui exclut tout encrassement de la fente de surcharge.
Ce peson peut être mis en œuvre dans toutes les applications où l’hygiène est particulièrement importante, par exemple en biotechnologie, dans le domaine pharmaceutique ou dans l’industrie alimentaire, notamment dans les machines de remplissage et de conditionnement, dans des balances multi-têtes (Multihead Combination Weigher – MHC) ou dans des balances statiques.
Pour de plus amples informations, consultez www.hbm.com.