Mesure simple, précise et économique de forces en compression et traction.
Avec le nouveau S9M, HBM présente un capteur de force permettant de mesurer avec une grande précision des forces en compression et en traction.

Le nouveau capteur de force S9M de HBM assure une très grande précision dans la mesure des efforts en traction et compression et il est très facile de l'intégrer dans de nombreuses applications.
Ce capteur, fonctionnant sur le principe des jauges de contrainte, possède une géométrie de type S permettant d’assurer de très hautes précisions.
Le S9M permet ainsi d’obtenir la classe de précision 0,02. Cela constitue une nette amélioration par rapport à l’ancien modèle S9 qui n’avait qu’une classe de précision de 0,05. Les effets parasites, comme les forces transverses ou les moments de flexion, sont très bien compensés, améliorant ainsi la fiabilité de la mesure.
L’intégration du capteur à une application est donc aisée.
Ce capteur est également insensible aux effets de température, même avec des gradients de température. Le S9M est disponible en différentes plages nominales de force allant de 500 N à 50 kN.
The strain gages are hermetically integrated into the measuring body, and are safely protected. Because the material used is stainless steel, and the degree of protection is high (IP68), the transducer can also be used under adverse ambient conditions.
Les jauges sont installées sur l’élément de mesure dans une zone entièrement hermétique, elles sont donc protégées en toute sécurité. L’utilisation d’un acier inoxydable et l’indice de protection élevé IP68 permettent également à ce capteur d’être utilisé dans des conditions ambiantes difficiles. Comme ce capteur est entièrement compatible sur le plan mécanique avec l’ancien modèle S9, l’utilisateur peut continuer à utiliser, sans problème, tous les accessoires et remplacer aisément l’ancien modèle S9 par le nouveau S9M.
En raison de ses possibilités multiples, le S9M convient à diverses applications d’essais sur machines ou en tant qu’appareil de tests. Les essais de dureté ou expérimentaux constituent des applications typiques possibles.
La classe de précision élevée de 0,02 permet au capteur de contribuer à une amélioration des produits. Les utilisateurs bénéficient ainsi d’un capteur au rapport qualité-prix très intéressant.


