digiCLIP de HBM – Amplificateur de mesure industriel universel pour capteurs à jauges avec interface DeviceNet intégrée
Avec les interfaces déjà proposées auparavant (CAN et Profibus), les amplificateurs de mesure numériques peuvent être intégrés dans n’importe quel environnement d’automatisation doté des systèmes de bus de terrain les plus courants.

Les modules digiCLIP 1-DF30DN et 1-DF31DN sont désormais également disponibles avec une interface DeviceNet.
Les amplificateurs de mesure digiCLIP de HBM, qui sont par exemple utilisés dans des installations industrielles pour surveiller les process, détectent des grandeurs telles que la pression, la force ou le couple et les proposent sous forme numérique à une commande montée en aval.
Les modules digiCLIP sont désormais également disponibles dans une version avec interface DeviceNet.
L’interface a été conçue en stricte conformité avec le standard spécifié par l’ODVA afin de garantir une parfaite intégration dans des systèmes d’automatisation correspondants.
Les amplificateurs de mesure prennent en charge la fiche technique électronique TEDS. Le capteur raccordé est donc détecté automatiquement et le digiCLIP est paramétré en conséquence. Cela fait gagner un précieux temps lors de la configuration et de la mise en service. Le logiciel de paramétrage convivial fourni y contribue également.
La transmission numérique des valeurs mesurées assure une immunité au bruit très élevée, ce qui est très important, notamment dans les environnements industriels. Le microprocesseur intégré permet un traitement rapide des valeurs mesurées avec détection des crêtes et propose des bascules à seuil rapides de l’ordre de la milliseconde.
Cela permet d’effectuer des tâches de surveillance et de régulation très diverses et de décharger la commande périphérique, la durée du cycle de production étant par là même raccourcie. Les modules compacts se montent simplement sur rail DIN dans l’armoire électrique et peuvent ainsi être parfaitement combinés avec le matériel de commande usuel.
Les modules digiCLIP sont typiquement utilisés dans de nombreux secteurs de production pour la commande de machines et d’installations, des machines utilisées par les équipementiers automobiles aux machines à imprimer en passant par les machines textiles.
Plus d’infos sous :
www.hbm.com/fr/menu/produits/amplificateurs-industriels/single/categorie/industrial-amplifiers/product/digiclip/backPID/industrial-amplifiers/