Nouveau catalogue sur les jauges de HBM
Le nouveau catalogue « Strain gages and accessories » (jauges d’extensométrie et accessoires) de HBM est disponible dès maintenant en anglais et en allemand.

Le nouveau catalogue sur les jauges d’extensométrie et leurs accessoires présente sur 100 pages la gamme complète de jauges de HBM et fournit de nombreuses informations complémentaires utiles.
Les jauges d’extensométrie sont principalement utilisées pour la fabrication de capteurs et l’analyse expérimentale des contraintes.
C’est précisément pour les applications d’analyse expérimentale des contraintes qui nécessitent souvent des propriétés différentes pour les jauges que le nouveau catalogue apportera une aide précieuse à l’utilisateur en lui permettant de trouver rapidement et de façon sûre la jauge appropriée. Un organigramme, dans lequel l’utilisateur doit répondre à quelques questions, permet de déterminer rapidement quel est le type de jauge adapté à l’application concernée.
Sur quasiment 100 pages, toutes les jauges proposées par HBM sont présentées avec leurs caractéristiques techniques. L’utilisateur y trouvera en outre de nombreux conseils intéressants pour bien utiliser les jauges.
Parmi les produits phares de ce nouveau catalogue, on trouve les jauges optiques reposant sur des réseaux de Bragg. Ces dernières sont particulièrement adaptées pour les applications présentant un très grand nombre de cycles de charge et un allongement important.
De par le principe de mesure optique, les perturbations électromagnétiques sont exclues. Qui plus est, les jauges optiques peuvent également être utilisées pour des applications en zone Ex.
Outre les informations sur les jauges, le catalogue fournit de multiples indications sur les accessoires tels que les colles, les moyens de fixation, de nettoyage et de protection nécessaires pour les applications à jauges.
Le catalogue peut être commandé auprès de HBM ou encore être téléchargé à l’adresse suivante :
www.hbm.com/fr/menu/produits/jauges-de-contraintes-accessoires/catalogue-sur-les-jauges-de-contraintes/