Couplemètres à bride homologués ATEX
Pour déterminer précisément la puissance d’une machine, il convient d’intégrer un couplemètre directement dans le train de commande, entre l’entraînement et la machine. De tels capteurs sont proposés par le spécialiste de la technique de mesure HBM, par exemple avec ses couplemètres à bride de type T10FH qui sont disponibles de série avec des couples nominaux allant jusqu’à 300 kN•m.

Les couplemètres à bride de type T10FH-ATEX peuvent aussi être mis en œuvre dans des atmosphères explosibles, par ex. dans des gazoducs.
Pour pouvoir utiliser le capteur en atmosphère explosible, l’électronique a été revue et adaptée. La version spéciale du capteur T10FH est disponible avec l’homologation ATEX ll 2G EEx d e q IIC T4 pour les plages nominales de mesure jusqu’à 150 kNm. Cette homologation de catégorie II2G permet une utilisation en zone 1.
Les données sont transmises par voie numérique entre le rotor et le stator de sorte que même dans des conditions ambiantes difficiles, par exemple en cas de perturbations électromagnétiques ou de variations de température, les valeurs de mesure sont acquises et transmises de manière sûre et sans erreur.
L’une des applications typiques du couplemètre T10FH-ATEX est la commande de moteurs à gaz pour des systèmes compresseurs de gaz qui sont par exemple utilisés dans des stations de compression pour gazoducs ou des réserves de gaz souterraines.
Comme la pression dans le gazoduc varie fréquemment, il est nécessaire d’avoir une régulation rapide et précise réagissant aux paramètres fluctuants. Cela permet de protéger efficacement l’entraînement de tout dommage tout en réduisant la consommation de combustible.
Grâce à la grande précision de la mesure du couple, il est en outre possible de déterminer des données d’état du système qui permettent d’optimiser les intervalles de maintenance dans le cadre d’une maintenance conditionnelle (CBM).