Flexibilité élevée dans le cadre d'applications multivoies avec QuantumX
Pour assurer une flexibilité élevée dans les applications multivoies avec des capteurs ou capteurs d'accélération actifs pour la plupart, HBM propose maintenant le MX1601, un amplificateur 16 voies fonctionnant avec de nombreux capteurs différents.

Les nouveaux modules MX1601 complètent le système QuantumX de HBM d'un amplificateur de mesure 16 voies universel.
Ceci permet l'acquisition de toutes les grandeurs physiques mesurées par le biais de tensions ou de courants normalisés. Des capteurs piézoélectriques alimentés en courant (IEPE/ICP) peuvent être raccordés, en complément.
Avec les modules MX1601, l'accent à été mis sur une configuration simple et rapide.
Ce nouveau module amplificateur de mesure gère TEDS (Transducer Electronic Data Sheet, la fiche technique électronique) permettant la détection et la configuration automatiques des capteurs raccordés.Le raccordement des capteurs est en technique "push in" et donc simple et rapide à réaliser.
Le MX1601 s'intègre de manière transparente au système QuantumX de HBM.
Conjointement aux progiciels complets, HBM propose aux utilisateurs un système de mesure puissant et évolutif idéal en environnement de bancs d'essais tout comme dans le cadre d'applications en laboratoire.
Pour plus d’informations, consultez
www.hbm.com/fr/menu/produits/electroniques-de-mesure-et-logiciels/systeme-dacquisition-de-donnees-universel-et-compact/quantumx-mx1601/.