Certification de pesons pour le marché américain
Pour pouvoir lancer des composants de pesage sur le marché américain, il faut satisfaire toute une série d’exigences. Il est ainsi demandé une attestation NTEP (National Type Evaluation Program) confirmant la conformité avec le manuel NIST 44.

Grâce à la réussite de l’audit VCAP, les pesons de HBM constituent le premier choix pour les fabricants de balances exportant aux États-Unis.
Aux États-Unis, les exigences techniques relatives à la technique de pesage sont définies dans le manuel NIST 44. Le NIST (National Institute for Standards and Technology) est approximativement comparable à l’Institut allemand en métrologie (PTB).
Pour pouvoir lancer des composants de pesage sur le marché américain, il faut satisfaire toute une série d’exigences. Il est ainsi demandé une attestation NTEP (National Type Evaluation Program) confirmant la conformité avec le manuel NIST 44.
Cette attestation nécessite non seulement le contrôle technique de la technique de pesage en elle-même et l’acceptation des balances sur le lieu d’utilisation, mais également le contrôle et la certification des installations de production du fabricant, ce qui est attesté par un certificat de conformité VCAP (Verified Conformity Assessment Program).
Cela est effectué au cours d’un audit qui évalue principalement les systèmes d’assurance qualité de l’entreprise. Cet audit doit être réalisé par un organisme externe.
Le fabricant de technique de pesage HBM a réussi l’audit correspondant et est ainsi en mesure de proposer toute sa gamme de technique de pesage pour des applications aux États-Unis.