Etalonnage de couple haute précision à l'aide de capteurs de référence
La mesure exacte de couples, par exemple, dans le cadre d'applications sur bancs d'essais, ne cesse de prendre de l'importance. Par conséquent, l'importance de l'étalonnage de capteurs de couple utilisés sur de tels bancs d'essais augmente elle aussi sans cesse.

Le capteur de référence de couple TB2 permet un étalonnage haute précision et reproductible de mesures de couple ainsi qu'une traçabilité jusqu'aux étalons de référence nationaux.
Un nouveau venu dans la gamme des capteurs de référence de couple TB2 permet maintenant des mesures exactes et traçables en nettement moins de temps, étant donné que la dépose ou le retrait de poids à la main, comme lors de l'étalonnage avec bras de levier courant ne sont plus nécessaires, mais qu'une mesure directe devient possible.
Le capteur de référence de couple de type TB2 proposé par le spécialiste en technique de mesure HBM permet une traçabilité jusqu’aux étalons de référence nationaux et donc un calibrage absolument sûr de la grandeur de mesure qu'est le couple. De plus, il est maintenant disponible avec des étendues de mesure 100 Nm et 200 Nm.
Ce capteur de référence est idéal pour une utilisation non rotative en laboratoire ou en environnement industriel. Une version IP67 permettant aussi une utilisation en environnement industriel difficile est également disponible en option. Les capteurs TB2 atteignent, déjà pour des valeurs initiales d’étendue de mesure à partir de 2 %, la meilleure classe de 0,5 selon DIN 51309 ou EA-10/14. Habituellement, la norme ne prescrit pour cette classe qu’une plage de 20 à 100 %.
Les jauges d’extensométrie installées dans le TB2 permettent d’utiliser tous les amplificateurs de mesure prenant en charge les ponts complets de jauges. Le module amplificateur de mesure de précision ML38B peut, par exemple, être utilisé pour le système MGCplus d’HBM.