Rondelles de charge piézoélectriques ayant de nouvelles forces nominales
Les rondelles de charge piézoélectriques de la série CFW proposées par le spécialiste en technique de mesure HBM ont déjà fait leur preuves dans de nombreuses applications, depuis leur lancement sur le marché.

Les rondelles de charge piézoélectriques de type CFW sont maintenant également disponibles avec des forces nominales de 100 kN et 190 kN.
Une livraison complète comprenant rondelles de centrage et protection connecteur est caractéristique de ces capteurs, tout comme l'excellente linéarité due à la construction symétrique. Afin de répondre à la demande en matière d’extension de la plage de force nominale, deux nouvelles variantes de rondelles de charge piézoélectriques de type CFW sont disponibles dès maintenant.
Ces rondelles fournissent des forces nominales de 100 kN ou 190 kN et viennent compléter judicieusement la gamme proposée par cette série. Les nouveaux capteurs réunissent tous les avantages des capteurs de force connus et sont également livrés complets avec un dispositif de centrage et une protection du câble. HBM étoffe ainsi sa gamme dans le domaine de la technique de mesure de force piézoélectrique.
Les nouveaux capteurs ont un diamètre intérieur de 13 mm (100 kN) ou 21 mm (190 kN) et sont donc idéals pour un montage sur des boulons ou des vis d'un diamètre correspondant.
En complément des avantages cités ci-dessus, les nouveaux capteurs, comme tous les membres de la série CFW, se caractérisent par un très faible déplacement, ce qui entraîne une rigidité élevée et une très haute fréquence de résonance. Ceci rend ces capteurs idéals pour les tâches de mesure hautement dynamiques.
Lors du choix de la force nominale, il suffit de tenir compte de la résistance aux surcharges requise et des exigences en matière de géométrie, étant donné qu’à une certaine charge, le signal de sortie émis est quasiment le même pour toutes les rondelles de charge. Toutes les rondelles de charge sont contrôlées avant la livraison et livrées accompagnées d’un protocole d’essai.