Enregistreur de données pour QuantumX. Mesure universelle – enregistrement autonome
Le système modulaire d’acquisition de données QuantumX de HBM permet de mesurer de façon simple et fiable des grandeurs mécaniques, électriques et thermiques. Le système fonctionne sans problème avec de très nombreux types de capteurs différents.

L’enregistreur de données CX22W de la série QuantumX permet de mesurer et d’enregistrer des données de mesure de manière autonome.
Pour la série QuantumX, HBM propose désormais un enregistreur de données qui permet notamment d’enregistrer les données de manière autonome sans avoir à raccorder un PC au système. Cet enregistreur de données de type CX22W vient ainsi compléter la série QuantumX en offrant une possibilité de stockage local pour les données de mesure.
La mesure est configurée étape par étape via un PC raccordé, ce qui peut également être effectué sans câble au moyen d’un réseau WLAN.
L’enregistrement des données peut être lancé manuellement à l’aide de la touche marche/arrêt intégrée à l’appareil ou automatiquement, ou encore selon les événements par un trigger intelligent. Le système de mesure fonctionne ensuite de manière parfaitement autonome. Certains signaux sélectionnés peuvent être surveillés afin de déclencher des alarmes, le cas échéant. La carte CF amovible solide stocke les données de mesure au format et au rythme sélectionnés (y compris les métadonnées). Il est possible de générer un rapport de mesure complet à l’aide de scripts VB. Il est également très simple d’élaborer des plans de commande et d’affichage graphiques personnalisés pour l’écran tactile. Toute configuration enregistrée peut être chargée à tout moment.
Les champs d’application types de tels systèmes de mesure autonomes sont les applications mobiles, par exemple dans des véhicules, mais aussi les systèmes de surveillance stationnaires de constructions sur de longues durées.
Pour de plus amples informations sur l’enregistreur de données CX22W et QuantumX, consultez
www.hbm.com/fr/menu/produits/electroniques-de-mesure-et-logiciels/systemes-universels-et-compacts/quantumx-cx22w