Articoli tecnici su Prove e Misurazioni
Tempi di sviluppo più brevi con prove più efficienti
Come la tecnologia di misura di ultima generazione aiuta l’industria automobilistica a presentare i nuovi modelli più rapidamente sul mercato.
Inserisci e parti – TEDS: inserire e misurare con l’identificazione trasduttore
Ciò che nella tecnologia dei PC è uno standard noto da tempo con la denominazione Plug and Play, ha trovato impiego anche nella tecnologia di misura professionale. Grazie all’attivo coinvolgimento della HBM nello sviluppo del...
Prova di carico in situ dei segmenti di rivestimento della galleria per la metropolitana di Barcellona (Spagna)
Leggete nel nostro articolo, come gli scienziati ed i tecnici dell’Università Tecnica di Barcellona (UPC) abbiano eseguito le prove di carico durante la costruzione della linea metropolitana L9 a due piani.
Tutti gli elicotteri del presidente: sistema di acquisizione dati per provare le pale del rotore alla AgustaWestland
Il criteri chiave per la prossima generazione di elicotteri presidenziali erano la garanzia della sicurezza del trasporto del Presidente degli Stati Uniti d'America e la creazione di un effettivo 'Studio Ovale nel cielo'.
Un nuovo tipo di trasduttore per accurate misurazioni di pressione dinamica fino a 15 000 bar, usando estensimetri fotoincisi
Stanno aumentando le applicazioni nel campo delle pressioni ultra-alte. Di particolare interesse è la costruzione di componenti per iniezione Diesel quali gli ugelli ed i rail.
Risultati da 11 a 15 su 15