T12 - Nuove dimensioni nella misurazione della coppia
Il nuovo sistema torsiometrico digitale T12 della HBM impone nuovi standard nella misurazione ad alta precisione della coppia.
Il rotore del sistema di misura viene alimentato dallo statore mediante un sistema induttivo senza alcun contatto meccanico. Per ottenere le eccellenti caratteristiche della qualità e dell'elevata accuratezza del segnale, il ponte di misura di estensimetri viene alimentato da una sorgente a frequenza portante.
La risoluzione forza i limiti fisici della tecnologia degli estensimetri
Il segnale di uscita del ponte di misura ad estensimetri viene convertito in un segnale digitale nel rotore del sistema di misura; la risoluzione del convertitore analogico/digitale è di 19 bit, forzando così all'estremo i limiti fisici della tecnologia degli estensimetri. L'ampiezza del segnale d'ingresso del trasduttore viene pertanto suddivisa in oltre un milione di gradini (senso positivo e negativo del carico). Ne consegue che non è più richiesta alcuna commutazione del campo di misura. L'aliasing interno viene evitato dall'alta cadenza di campionamento.
A prova di interfaccia mediante la trasmissione digitale dei dati
La trasmissione digitale dei dati fra il rotore e lo statore rende il sistema di misura molto insensibile alle interferenze. I dati digitali escono tramite una interfaccia CANbus; in opzione, il sistema può essere munito di una interfaccia Profibus-DP. Inoltre, sono disponibili l'uscita convenzionale in frequenza (10kHz ± 5kHz e 60kHz ± 30kHz) e l'uscita analogica opzionale (±10V). Il sistema di misura può essere potenziato con un dispositivo ottico di misura della velocità di rotazione.
Caratteristiche e prestazioni convincenti
Il sistema di misura della coppia T12 è caratterizzato da straordinari parametri, in particolare per quanto concerne le caratteristiche e la risposta alla temperatura, spingendo al massimo i limiti che si possono ottenere. L'ampio campo di misura della frequenza, fino a 6 kHz (-3 dB), lo rendono la scelta ideale per 'impiego in banchi prova altamente dinamici. Il T12 offre molte caratteristiche che permettono all'utente di ottenere informazioni complete ed addizionali sulla propria applicazione e sul sistema di misura.
Esse comprendono il filtraggio e la scalatura dei segnali, la misurazione e l'uscita della temperatura del rotore, il recupero (backup) interno degli estremi della coppia, la velocità rotazionale ed il segnale di temperatura, come pure i dati di taratura memorizzati.
Software gratuito per l'adattamento individuale
L'utente può adattare il campo di misura ai massimi valori dell'applicazione. A tal scopo, è disponibile un software gratuito che fornisce una interfaccia CANbus ed un convertitore da-CAN-a-USB per parametrizzare il sistema di misura, per effettuare le misurazioni ed elaborare comodamente i dati di misura.
Inoltre, il software permette che la configurazione del sistema di misura venga salvato nel trasduttore. A tal scopo sono disponibili quattro serie di parametri. Inoltre, la configurazione può essere salvata in un file del PC, rendendola disponibile per essere trasmessa via email.


