Comunicati Stampa HBM
Facile valutazione dei test di fatica - Nuova versione 3.3 del software di acquisizione e analisi dei dati catman®AP
Il software di acquisizione e analisi dei dati catman®AP di HBM è ora disponibile nella nuova versione 3.3. Intuitivo e facile da utilizzare, il software offre un ampio ventaglio di funzionalità.
Minori operazioni di montaggio per i trasduttori piezoelettrici di forza
HBM espande la propria gamma di prodotti per la tecnica piezoelettrica di misurazione della forza, offrendo ora una soluzione pratica per collegare in parallelo fino a quattro sensori.
Amplificatore di misura modulare per la produzione e i banchi prova industriali
Con la nuova piattaforma di amplificatori di misura PMX, HBM, specialista nella tecnica di misurazione, offre una soluzione ideale per molte operazioni di misurazione nell'ambito della produzione e delle prove.
Integrazione di bilance negli ambienti di controllo tramite Ethernet e CANopen
Il gateway CAN-Ethernet, ora offerto dallo specialista in tecnica di misurazione HBM per i componenti digitali della tecnica di pesatura, facilita enormemente l'integrazione.
Torsiometro a flangia: misurazione del numero di giri, del senso di rotazione e dell'angolo di rotazione anche in condizioni ambientali critiche
Grazie al nuovo torsiometro digitale a flangia T40B di HBM, ora l'utente può misurare, oltre alla coppia, anche il numero di giri e controllare il senso di rotazione con un unico sistema compatto.