Le economiche scatole di giunzione semplificano il collegamento delle celle di carico analogiche
L'ultima versione della scatola di giunzione VKK1-4 della HBM integra una rete di resistori per compensare con precisione il carico d'angolo delle bilance.
L'ultima versione della scatola di giunzione VKK1-4 della HBM integra una rete di resistori per compensare con precisione il carico d'angolo delle bilance.
Le scatole di giunzione vengono usate per il collegamento delle celle di carico ad ER e necessitano di solo tre passi per ottenere i risultati: applicare il carico d’angolo alla bilancia - leggere il valore di correzione dal diagramma - attivare il resistore di compensazione.
Ulteriore caratteristica di questa nuova generazione di scatole di giunzione sono i passacavi a vite conformi EMC (compatibilità elettromagnetica) per cavi con diametro da 4 a 6,5 mm. Sono inoltre disponibili passacavi a vite speciali conformi EMC per cavi con diametro fino a 7,5 mm. Con essi è possibile collegare all’elettronica di pesatura anche cavi di diametro maggiore per distanze più lunghe. Grazie al concetto di schermatura HBM questi cavi garantiscono la totale protezione elettromagnetica in conformità alla norma EN45501 e alla raccomandazione internazionale OIML R76.