I trasduttori di forza in miniatura HBM controllano i processi di assemblaggio
La nuova famiglia di trasduttori di forza PACEline di HBM con campi di misura di 5-120kN permette un’affidabile misurazione integrata della forza specialmente in casi di ridotto spazio di installazione.

2 trasduttori di forza con uguale forza nominale a
confronto di dimensioni:
Trasduttore di forza in miniatura CFT e trasduttore di forza U93
La nuova famiglia di trasduttori di forza PACEline di HBM con campi di misura di 5-120kN permette un’affidabile misurazione integrata della forza specialmente in casi di ridotto spazio di installazione. Nei casi in cui prima era possibile solo l’impiego di anelli di misura della forza non calibrati, oggi possono essere applicati i trasduttori della serie PACEline. Ogni trasduttore viene fornito con due campi di misura calibrati: 100% e 20% della forza nominale. Questo riduce la molteplicità di tipi di strumenti per l’utilizzatore, in quanto svariate operazioni di misura possono essere eseguite con un unico strumento.
L’ingombro dei piezosensori della serie PACEline corrisponde al 3% dell’ingombro di altre tecnologie di sensori. Inoltre questi sensori funzionano da decenni con la stessa precisione. Il condizionamento dei segnali avviene in amplificatori di carica industriali, equilibrati, su segnali normalizzati +/-10V. Per l’impiego industriale l’amplificatore di carica dispone di TEDS, ingressi con separazione galvanica, e una separazione di potenziale tra segnale di misura e tensione di alimentazione.
Il sensore viene fornito in kit, dotato di cavo e amplificatore di carica e rappresenta una soluzione robusta, calibrata per la misurazione della forza nei processi automatici di produzione e di montaggio.