ER per produttori di trasduttori – nuovo catalogo di HBM
Gli estensimetri (ER) oggi vengono impiegati come elemento sensore in molti trasduttori. In qualità di uno dei maggiori fornitori di ER HBM presenta il suo nuovo catalogo, che si rivolge specificamente ai produttori di trasduttori.

Il nuovo catalogo “ER per produttori di trasduttori” contiene in 48 pagine tutte le informazioni sui nuovi ER con supporto PEEKF.
Gli estensimetri (ER) oggi vengono impiegati come elemento sensore in molti trasduttori. In qualità di uno dei maggiori fornitori di ER HBM presenta il suo nuovo catalogo, che si rivolge specificamente ai produttori di trasduttori. Trasduttori tipici, che possono essere realizzati con ER, si trovano nella tecnica di pesatura – dalla bilancia domestica alla bilancia a gru – oppure anche nella tecnica di misura della forza e della pressione.
Tutti gli ER presentati nel nuovo catalogo sono costruiti con il nuovo materiale portante PEEKF. Questo materiale è un’evoluzione del materiale precedentemente usato, il PEEK, e presenta alcuni vantaggi. Esso è ad esempio meno igroscopico e impedisce quindi la deriva a punto zero del trasduttore. Siccome il materiale non tende alla curvatura, l’ER aderisce esattamente al componente, rendendo più semplice l’installazione. Inoltre il PEEKF è più robusto da maneggiare rispetto ad altri materiali portanti, di modo che, in fase di installazione, se ad esempio i collegamenti vengono saldati all’ER, si verificano meno rotture.
Le 48 pagine del nuovo catalogo presentano i diversi tipi di ER disponibili, nonché gli accessori, come gli adesivi, i prodotti di fissaggio, di pulizia e di copertura. Sul catalogo sono riportate anche alcune indicazioni utili per l’impiego e il cablaggio degli ER. Il catalogo può essere ordinato a HBM o in alternativa scaricato dal sito www.hbm.com/hbmdoc.


