Precisione affidabile: celle di carico HBM con qualità C6!
Con precix HBM offre come standard celle di carico con un numero affidabile di 6.000 valori suddivisi nel campo di taratura.
Con precix HBM offre come standard celle di carico con un numero affidabile di 6.000 valori suddivisi nel campo di taratura. La precisione classificata come qualità C6 (secondo OIML R60) di queste celle di carico presenta chiari vantaggi rispetto alle celle di carico standard con 3.000 valori suddivisi:
- risparmio di costi grazie a celle di carico più flessibili: invece di diverse bilance per i diversi campi di pesatura e per le diverse precisioni, è sufficiente una sola bilancia con precix! Se prima era necessaria sia una bilancia con campo di pesatura 15 kg con 5 g di intervallo sia un’altra bilancia con 30 kg/10 g, ora ne è sufficiente una con campo di pesatura 30 kg/5 g, dotata anche di selettore di intervallo.
- Anche nelle applicazioni per le quali non è prescritto l’impiego di bilance soggette a verifica si ottiene una precisione di pesatura notevolmente maggiore. Questo è valido in particolare nel caso di processi di pesatura con cambiamenti di temperatura.
Ulteriori informazioni sono reperibili alla pagina www.hbm.com/pesatura


