Taratura di trasduttori di forza fino a 5 MN
Il laboratorio di taratura DKD HBM di Darmstadt/Germania ha messo in funzione un nuovo impianto di taratura per forze fino a 5 MN.
Il laboratorio di taratura DKD HBM di Darmstadt/Germania ha messo in funzione un nuovo impianto di taratura per forze fino a 5 MN. In questo modo il laboratorio di taratura, che già nel 1977 fu accreditato come primo laboratorio dal Servizio di Taratura Tedesco (DKD), conferma il proprio ruolo di primo piano nel campo della taratura della forza. I clienti approfittano dell’esperienza pluriennale di HBM e possono far tarare trasduttori di forza nel range tra 2,5 N fino a 5 MN nel laboratorio di taratura di HBM.
Il nuovo impianto di taratura ha un margine di incertezza di misura - certificato dal DKD – di appena lo 0,02 % del valore misurato. La massima forza possibile di 5 MN corrisponde alla forza ponderale di una massa di circa 500 t – un ICE3 lungo 200 m ha una massa di circa 400 t. Il nuovo impianto è unico nella combinazione di una forza massima così elevata e il tipo della sua struttura e permette la taratura sia di trasduttori di forza di compressione e di trasduttori di forza di trazione.
Un gruppo idraulico nell’impianto genera la forza necessaria per la taratura. La taratura quindi avviene attraverso il confronto dei segnali del trasduttore da tarare con il trasduttore di riferimento integrato nell’impianto. L’insicurezza di misura è stata verificata nell’ambito dell’accreditamento DKD da parte di esperti HBM e da parte dell’Istituto tedesco di metrologia (PTB).
Presso HBM il cliente riceve tutti i prodotti e i servizi per la misurazione della forza, per l’intera catena di misura. L’azienda offre le soluzioni adatte dai trasduttori di forza agli amplificatori di misura fino al software. Anche l’ultima, importante componente per una soluzione completa nel campo della misurazione della forza – la taratura – viene messa a disposizione dal proprio laboratorio accreditato DKD.
Ulteriori informazioni sono reperibili all’indirizzo web www.hbm.com/taratura.


