Sollecitazioni sui circuiti stampati – impiego di estensimetri nella produzione di componenti elettronici
Lo sviluppo tecnologico nel settore della produzione dei componenti elettronici genera circuiti stampati sempre più complessi e strutturati. Le sollecitazioni meccaniche che si verificano ad esempio in fase di montaggio o di sviluppo possono causare il danneggiamento delle componenti elettroniche, che può a sua volta risultare nel guasto del circuito finito.

Grazie all’impiego di estensimetri è possibile rilevare le sollecitazioni troppo elevate durante la fase di montaggio dei circuiti elettrici.
Darmstadt - Lo sviluppo tecnologico nel settore della produzione dei componenti elettronici genera circuiti stampati sempre più complessi e strutturati. Le sollecitazioni meccaniche che si verificano ad esempio in fase di montaggio o di sviluppo possono causare il danneggiamento delle componenti elettroniche, che può a sua volta risultare nel guasto del circuito finito. Nella pratica, perciò, vengono spesso fissati dei valori soglia per le sollecitazioni meccaniche quali l’estensione o la tensione meccanica. Nel caso di schede non strutturate questi valori sono di circa 850 µm/m, nel caso di schede strutturate invece di circa 450 µm/m.
Grazie all’analisi sperimentale delle sollecitazioni è possibile misurare direttamente tali sollecitazioni meccaniche. Per questo vengono impiegati gli estensimetri (ER), che vengono incollati direttamente sulla scheda. HBM, specialista nella tecnica di misura e di prova offre tutti i componenti per l’analisi sperimentale delle sollecitazioni. Lo spettro comprende l’intera catena di misura dall’estensimetro, all’amplificatore di misura più adatto fino al software per la raccolta e l’analisi dei dati. Vengono impiegati ad esempio estensimetri della serie Y in forma lineare (LY4) oppure in forma di rosetta (RY9). Anche i nuovi Micro-ER con dimensioni di 1,2 mm x 2 mm sono adatti a tali applicazioni. Come amplificatori vengono usati i modelli Spider8 o MGCplus; la raccolta dei dati è affidata al software catman®.
Con questa apparecchiatura è possibile realizzare misurazioni nelle varie fasi della produzione di componenti elettronici: ad esempio fresatura del materiale di apporto dal circuito stampato, montaggio di connettori, test interni dei circuiti e integrazione di circuiti stampati nella custodia. È possibile eseguire le misurazioni anche nel bagno di rifusione, dove le forti variazioni di temperatura possono causare estensioni.
HBM offre l’installazione di estensimetri e anche, come servizio, l’esecuzione delle misurazioni.


