Smart torque® di HBM – torsiometro digitale ora anche con coppie nominali più piccole
La serie dei torsiometri digitali T12 di HBM è stata ampliata con campi di misura più piccoli, di 100 N•m e 200 N•m.

Il torsiometro digitale T12 è ora disponibile anche con coppie nominali più piccole, di 100 N•m e 200 N•m.
Darmstadt – La serie dei torsiometri digitali T12 di HBM è stata ampliata con campi di misura più piccoli, di 100 N•m e 200 N•m. L'elevata precisione e dinamicità della serie T12 sono quindi ora a disposizione anche per coppie nominali più piccole: ad esempio per misurazioni di prestazioni di attrito.
Questo permette l’impiego della famiglia di prodotti T12 per ulteriori misurazioni della coppia. Applicazioni tipiche per il torsiometro digitale sono soprattutto quelle dei banchi prova di motori, ingranaggi e telai dell’industria automobilistica. Il T12 fornisce risultati di misurazione precisi e sicuri anche nelle prove di motori elettrici, pompe e generatori.
In base alle dimensioni, i torsiometri possono essere impiegati anche con numeri di giri fino a 18.000 min-1. La classe di precisione è di 0,03 nell’intera gamma di frequenze di misura da 0 Hz a 6 kHz. La trasmissione dei dati tra rotore e statore avviene tramite T12 dialog.
In questo modo la rilevazione e la trasmissione sicura e affidabile dei valori misurati è possibile anche in caso di condizioni ambientali critiche, come ad esempio in caso di disturbi elettromagnetici o di sbalzi di temperatura. La digitalizzazione viene eseguita con una risoluzione a 19 bit.
Con il T12 il collegamento a sistemi di automazione eventualmente già presenti – ad esempio un SPS – è particolarmente semplice. I dati di misura sono disponibili, a scelta, tramite un’uscita di tensione o un’uscita di frequenza oppure tramite i bus di campo CAN-open e Profibus DP. Possono essere trasmessi fino a 4.800 valori di misura al secondo.