Nuovo amplificatore della misurazione di frequenza per il sistema di acquisizione dati di misura universale QuantumX
Il sistema di acquisizione dati di misura QuantumX di HBM viene ora integrato con l’amplificatore della misurazione di frequenza a 4 canali MX460.
Darmstadt – Il sistema di acquisizione dati di misura QuantumX di HBM viene ora integrato con l’amplificatore della misurazione di frequenza a 4 canali MX460. Il nuovo modulo acquisisce fino a quattro segnali di frequenza con una velocità di misura fino a 96.000 segnali/secondo a una larghezza di banda fino a 38 kHz.
Questo modulo della famiglia QuantumX è ideale per l’acquisizione della coppia dei torsiometri HBM, dei segnali modulati a durata d’impulso (PWM) e del numero di giri ad esempio per la misurazione a sincronizzazione angolare di grandezze fisiche. I segnali digitali possono essere misurati con estrema precisione fino a 1 MHz con il modulo MX460. Tutti i canali d'entrata di un modulo sono isolati galvanicamente e possono essere configurati individualmente.
Il modulo MX460 supporta la nuova tecnologia APM (Advanced Plug & Measure) di HBM. Grazie alla tecnologia Transducer Electronic Data Sheet (TEDS) integrata, l’amplificatore riconosce automaticamente tutti i trasduttori compatibili TEDS collegati al sistema. Questo consente una configurazione molto rapida, in modo che si possa iniziare subito con la misurazione. Se il trasduttore non supporta la tecnologia TEDS l’utilizzatore può usare semplicemente la banca dati sensori di HBM.
Come tutti i moduli QuantumX anche il modulo MX460 dispone di un’interfaccia Ethernet e Firewire, che consentono la trasmissione rapida e sicura dei dati a un sistema subordinato di raccolta e gestione dei dati.
I moduli possono essere impiegati per i più diversi compiti di misura. Esempi tipici sono la misurazione dei segnali dell’albero motore e l’acquisizione a sincronizzazione angolare e rappresentazione di cambiamenti di stato ad elevata dinamicità di grandezze fisiche in combinazione con altri moduli QuantumX.
Ulteriori informazioni sono reperibili all’indirizzo web www.hbm.com/QuantumX.