HBM presenta sul mercato i robusti sistemi di registrazione dati SoMat eDAQ ed eDAQlite
Oggi HBM ha comunicato l’immissione sul mercato dei sistemi di registrazione dati da breve rilevati SoMat eDAQ ed eDAQlite.
Darmstadt – Oggi HBM ha comunicato l’immissione sul mercato dei sistemi di registrazione dati da breve rilevati SoMat eDAQ ed eDAQlite.
SoMat eDAQ ed eDAQlite servono per una registrazione robusta di dati e sono stati sviluppati come sistemi stand alone per eseguire controlli in condizioni ambientali estreme. I sistemi della famiglia SoMat dispongono di una memoria dati intelligente che permette di ridurre in modo considerevole i dati di misura per salvare solo i risultati significativi ai fini della logica definita dall’utente.
I sistemi eDAQ possono essere impiegati, ad esempio, per analisi di resistenza in esercizio e misurazioni di dati di potenza e carichi continuativi, i cui risultati sono utili per valutare ed ottimizzare il ciclo di vita di un prodotto.
Questi sistemi robusti e mobili offrono prestazioni eccezionali a livello di elaborazione dei segnali e sono in grado di gestire un ampio spettro di compiti nel campo dell’elaborazione integrata di dati e trigger, ma anche di eseguire complessi calcoli matematici. eDAQ ed eDAQlite sono incapsulati a protezione da influssi atmosferici, ma hanno comunque una struttura modulare e flessibile; supportano con flessibilità molte diverse opzioni per bus e GPS veicolari.
Le piattaforme eDAQ utilizzano collegamenti Ethernet standard e configurano i propri server Web come host con indirizzi IP configurabili. Per avviare/terminare un controllo o per eseguire upload di dati non serve quindi alcun software aggiuntivo.
Per ulteriori informazioni, si può visitare il sito: www.hbm.com/eDAQ