Gestire e valutare in modo efficiente i risultati dei test con nCode Automation di HBM
Già disponibile la nuova versione 5.1 del potente software nCode Automation di HBM.
Darmstadt – Il software su base web nCode accorcia notevolmente i processi di analisi e offre all’utente una flessibilità notevolmente maggiore per la consultazione e la valutazione dei dati di test.
La nuova versione mette a disposizione un ambiente per la memorizzazione di dati di costruzione, analisi e rapporti dotato di soluzioni nuove e ampliabili.
L’interfaccia utente di nCode Automation, su base web e con orientamento a progetto, consente una gestione semplice di quantità di dati anche molto grandi e supporta la collaborazione tra gli operatori all’interno dell’azienda in fase di analisi e di test. Grazie a strumenti specifici, gli utenti possono elaborare e gestire i propri dati di costruzione e di test semplicemente tramite internet o intranet, nonché generare report, semplicemente premendo un pulsante.
Una nuova caratteristica (“Characterisic Values”) consente all’utente di identificare i dati con ulteriori informazioni, che possono essere utilizzate per le funzioni di ricerca, rappresentazione del trend e di rapportistica. Questi dati caratteristici possono essere calcolati con routine di analisi che possono essere facilmente aggiunte. Le operazioni di calcolo sono molto flessibili e consentono anche l’esecuzione di analisi retrospettive su serie di dati memorizzati. In questo modo l’utente è in grado di esaminare tutti gli aspetti dei dati di misura e di analizzarne la dinamica.
La versione 5.1 comprende anche la Workgroup Edition, un sistema conveniente e di facile utilizzo per un singolo gruppo o per un reparto. Il sistema Workgroup Edition, di semplice installazione, rappresenta una soluzione standard, immediatamente utilizzabile, per una migliore gestione e valutazione dei dati di misura. La più ampia Enterprise Edition è integrata con Oracle® e IBM WebSphere® e offre quindi una soluzione completa a livello aziendale che permette un accesso sicuro ai dati tramite internet.
Tra i clienti dei sistemi Automation si contano importanti OEM e fornitori dell’industria aerea, aerospaziale e automobilistica in tutto il mondo.