TEDSdongle di HBM – descrivere schede tecniche elettroniche con dati dei sensori risparmiando tempo e costi
HBM offre da subito il TEDSdongle, che consente di configurare automaticamente trasduttori e sensori per un compito di misura senza per questo aver bisogno di un ulteriore amplificatore di misura.
Darmstadt - Con TEDSdongle HBM amplia il supporto alla tecnologia TEDS (Transducer Electronic Data Sheet), con la quale è possibile riconoscere e configurare automaticamente e in modo sicuro le catene di misura.
Con TEDSdongle gli operatori possono leggere e scrivere le informazioni TEDS sul chip di memoria, per descrivere i sensori in modo semplice e vantaggioso in termini di costi e per predisporre i vari compiti di misura. I contenuti TEDS vengono memorizzati conformemente alla norma internazionale IEEE 1451.4, che definisce gli standard indipendenti dal costruttore per le schede dati elettroniche. I dati sul trasduttore possono essere archiviati su un PC e utilizzati senza problemi come modello per nuovi sensori.
Con il software fornito da HBM “TEDS-Editor” gli operatori possono facilmente parametrizzare le corrispondenti informazioni TEDS per il relativo compito di misura. Il software riconosce automaticamente la memoria TEDS e permette l’adeguamento e la configurazione dei sensori in laboratorio o in situ. L’impiego del dongle in abbinamento ai sensori compatibili TEDS riduce notevolmente il dispendio di tempo e di costi per l’impostazione di un impianto di test oppure di una struttura di test. La configurazione automatica dei sensori fornisce inoltre risultati di misurazione affidabili ed esaurienti.
Il TEDSdongle viene collegato tramite una porta USB a un PC Windows; non è necessaria un’ulteriore alimentazione. Applicazioni tipiche per il dongle si trovano ad esempio nella tecnologia dei banchi di prova, nella produzione o nell’ambito del laboratorio.