CMD600 di HBM – il robusto amplificatore di carica per piezosensori con interfaccia ethernet integrata
Per la misurazione di grandezze meccaniche come forza e pressione nelle applicazioni industriali i sensori piezoelettrici della serie PACEline di HBM si dimostrano particolarmente adatti per la loro robustezza e precisione.

l’amplificatore di carica digitale CMD600 è robusto e sicuro e quindi particolarmente adatto all’impiego in condizioni ambientali critiche.
Il nuovo amplificatore di carica digitale CMD600 di HBM acquisisce il segnale di un sensore collegato e lo mette a disposizione di un comando macchina collegato a valle come segnale di tensione analogico (0...±10 V) fino a un’ampiezza di range di misurazione di 30 kHz oppure in forma digitale tramite ethernet come strea-ming dei valori di misurazione.
Il CMD600 è compatto, robusto e sicuro, e risulta per questo ideale per le applicazioni industriali. Questo amplificatore di carica funziona con tutti i comuni sensori piezoelettrici. La sensibilità e il campo di misu-ra possono essere facilmente impostati per ogni singolo software (senza com-promettere la precisione) in un range da 1:10.000.
Le operazioni di integrazione sono particolarmente semplici. Il software “CMD-Assistent”, compreso nella forni-tura, permette all’utilizzatore di configurare l’amplificatore in modo rapido e semplice tramite l’interfaccia ethernet integrata.
Particolarmente comoda ed efficiente anche la funzione “SensorTeach”, una novità a livello mondiale. Questa funzione prevede lo scorrimento del campo di misura una volta. Quindi l’amplificatore si scala automaticamente sui valori minimi e massimi rilevati.
Uno strumento di servizio integrato nel software (“registratore a tracce continue”) consente la semplice visualizzazione e registrazione dei valori misurati.
Questo amplificatore supporta il Transducer Electronic Data Sheet (TEDS), quindi gli amplificatori collegati a valle possono riconoscere e automaticamente utilizzare le impostazioni della catena di misura. Per le applicazioni di controllo macchina l’amplificatore di carica offre due uscite digitali, utili ad esempio per un rapido controllo dei valori di soglia o per il monitoraggio dei valori di picco fino a 10 kHz.
I campi di impiego tipici per il CMD600 si trovano nell’ambito della produzione ad esempio in processi di piantaggio e di conversione, in banchi di prova per motori o ingranaggi nonché nel settore della ricerca e dello sviluppo.
Ulteriori informazioni sono reperibili all’indirizzo web www.hbm.com.


