Il nuovo compatto anello di misura della forza piezoelettrico con forza nominale 20 kN amplia il programma PACEline di HBM
HBM, specialista in tecnica di misura, amplia la sua gamma di anelli di misura della forza piezoelettrici con la versione a 20 kN della serie CFW, coprendo quindi anche forze nominali minori.

l’anello di misura della forza CFW con forza nominale di 20 kN amplia il programma di anelli di misura della forza HBM coprendendo anche forze nominali minori.
Questo nuovo anello di misura della forza, con un diametro di soli 14,5 mm e un’altezza di 7 mm si presenta molto compatto rispetto alla sua forza nominale ed è concepito infatti per l’impiego nelle applicazioni che prevedono una ridotta disponibilità di spazio.
Il principio di misura piezoelettrico, secondo il quale lavora l’anello di misura della forza, prevede una sensibilità indipendente dalla forza nominale e risulta quindi idoneo per le misurazioni nel settore del carico parziale, nelle quali è richiesta una elevata risoluzione.
La struttura simmetrica del sensore ne indica il buon comportamento di linearità e il facile montaggio, in quanto l’anello interno ed e-sterno del sensore possono essere collegati tramite accoppiamento di forza con la costruzione circostante. Così come gli altri sensori della serie CFW, anche il CFW/20KN presenta uno spostamento molto ridotto. Questo significa elevata ri-gidità e quindi le migliori caratteristiche dinamiche.
Nelle applicazioni tipiche, ad esempio nel monitoraggio dei processi di montag-gio, nelle procedure di pressione o in applicazioni dinamiche nel settore dei test, questo anello di misura si distingue per le sue ridotte dimensioni e per la sua faci-le integrabilità.
Il nuovo anello di misura della forza piezoelettrico è molto robusto e quindi adat-to, grazie all’elevato tipo di protezione IP65, anche all’applicazione in ambienti industriali con condizioni critiche. I sensori vengono azionati insieme agli amplifi-catori di carica della serie CMA, oppure all’amplificatore di carica digitale CMD, anch’essi adatti all’applicazione in ambienti industriali con condizioni critiche.
Ulteriori informazioni sono reperibili all’indirizzo web www.hbm.com.


