Misurare le forze di pressione e trazione in modo semplice, preciso ed economico
Con il nuovo S9M HBM presenta un trasduttore di forza che permette di misurare con maggiore precisione le forze di pressione e trazione.

I nuovi trasduttori di forza S9M di HBM misurano forze di trazione e pressione con estrema precisione e si possono integrare in svariate applicazioni.
Questo trasduttore, il cui funzionamento è basato su estensimetri (DMS), presenta una cosiddetta geometria di tipo S, che permette di ottenere precisioni estremamente elevate.
L’S9M raggiunge pertanto la classe di precisione 0,02. Si tratta di un importante perfezionamento rispetto al modello predecessore S9, la cui classe di precisione è 0,05. Influssi parassiti, ad esempio forze trasversali o coppie torcenti, vengono compensati ottimamente, accrescendo così l’affidabilità della misurazione.
Altrettanto semplice è l’integrazione del trasduttore in un’applicazione. Il trasduttore è insensibile anche agli influssi termici, anche in presenza di gradienti termici. L’S9M è disponibile in diversi campi di potenza nominale, da 500 N fino a 50 kN.
Gli estensimetri sono integrati ermeticamente nel corpo di misura, quindi risultano sicuramente protetti. L’impiego di acciaio inossidabile e l’elevata classe di protezione, IP68, permettono di utilizzare questo trasduttore anche in condizioni ambientali particolarmente critiche.
Il trasduttore è interamente compatibile dal punto di vista meccanico con il modello precedente S9, per cui anche dopo aver sostituito il modello vecchio con il nuovo S9M si possono continuare ad utilizzare senza problemi tutti gli stessi accessori.
L’S9M è un prodotto OEM, pertanto è idoneo per diverse applicazioni. Le applicazioni tipiche sono i banchi e le macchine di prova, i tester di durezza e gli impieghi nel campo sperimentale. Grazie alla maggiore classe di precisione 0,02, il trasduttore contribuisce a migliorare anche i prodotti. Così si spiega l’ottimo rapporto prezzo-rendimento offerto ai clienti OEM.


