Rosetta ER basata sul reticolo di Bragg in fibra
Con il tipo K-OR HBM presenta ora un nuovo estensimetro (ER) ottico in forma di rosetta.
La rosetta è composta da tre griglie di misura che acquisiscono le estensioni che si verificano in un angolo di 0°, 60° e 120°.
In questo modo, come accade nel caso degli estensimetri elettrici, è possibile determinare il valore e la direzione delle tensioni meccaniche. Con dimensioni di soli 43 x 47 mm, la rosetta ottica K-OR è uno degli estensimetri ottici in forma di rosetta più piccoli al mondo.
Gli estensimetri (ER) ottici che si basano sui cosiddetti reticoli di Bragg in fibra misurano le estensioni con la luce e funzionano senza segnali elettrici.
Per questo motivo è possibile utilizzare questi estensimetri anche in applicazioni nelle quali i tradizionali estensimetri elettrici non possono essere impiegati: ad esempio in ambienti con pericolo di esplosione, in ambienti con alta tensione oppure che presentano forti disturbi elettromagnetici.
Inoltre gli estensimetri ottici sono particolarmente adatti per i test sui materiali composti a fibre. In questi casi sono possibili esami con fino a 10 milioni di carichi alternati con una deformazione di ±5.000 µm/m. Gli estensimetri elettrici tradizionali non soddisfano tali requisiti. L’acquisizione dei dati di misura con gli estensimetri ottici e la relativa valutazione sono molto semplici.
Per questo processo HBM offre agli utilizzatori tutti i componenti necessari da un unico fornitore: dagli ER ottici con relativi accessori agli interrogatori fino al software di acquisizione dati catman®AP, che comprende un modulo specifico EasyOptics per gli ER ottici.
Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito web HBM
www.hbm.com/it/menu/prodotti/elettronica-e-software-di-misura/interrogatori-optoelettronici/



