Gli ultimi trasduttori incontrano la sfida dell'alta pressione
L'ultimo compatto trasduttore per alte pressioni P2V della HBM possiede le eccellenti proprietà di misura fino a 5 000 bar, che sono ad esempio necessarie per i sistemi di taglio a getto d'acqua.

The P2V pressure transducer enables the measurement of dynamic pressure characteristics up to 5 000 bar.
Darmstadt - Germania – L'ultimo compatto trasduttore per alte pressioni P2V della HBM possiede le eccellenti proprietà di misura fino a 5 000 bar, che sono ad esempio necessarie per i sistemi di taglio a getto d'acqua.
Il P2V è adatto per misurarepressioni sia statiche chedinamiche con precisione dello 0,3 % per campo di 5 000 bar e dello 0,2 % per i modelli con campo inferiore. Data l'elevata frequenza di misura di 4,5 kHz, risulta ben definita e precisa la caratteristica di pressione dinamica.
La precisione del P2V permette di migliorare notevolmente l'accuratezza dimensionale dei pezzi in lavorazione. Il corpo di misura è ricavato da un unico pezzo di acciaio, senza alcuna saldatura, il ché rende questo trasduttore estremamante robusto ed affidabile per una lunga vita operativa. Il trasduttore di pressione P2V è disponibile con campi nominali di pressione da 0...100 bar fino a 0...5000 bar.
Nel trasduttore è direttamente integrato un amplificatore CC di alta qualità, a basso rumore, con uscita in tensione (0,5...10 V) od in corrente (4...20 mA). Il P2V supporta il TEDS - Transducer Electronic Data Sheet (prospetto dati elettronico del trasduttore) in cui sono memorizzati tutti i dati essenziali del trasduttore, consentendo una significativa riduzione dei costi e di tempo per la configurazione del sistema di misura.
Le applicazioni tipiche per il P2V si trovano in tutti quei settori dell'ingegneria meccanica in cui si devono misurare pressioni molto elevate.
Ulteriori informazioni su: www.hbm.com/pressure.