L'ultimo modulo del QuantumX permette l'acquisizione dati EtherCAT in tempo reale
Il modulo Gateway CX27 consente l'integrazione del sistema di misura ed acquisizione dati QuantumX nella EtherCAT.

The Gateway module CX27 enables integration of the QuantumX measurement data acquisition system in EtherCAT.
Il sistema modulare di misura ed acquisizione dati QuantumX della HBM è stato ampliato con il lancio del modulo Gateway CX27. Il modulo consente di connettere in tempo reale numerosi modelli QuantumX ad un sistema di automazione sopraordinato, mediante EtherCAT.
L'impiego del rapido sistema bus EtherCAT in tempo reale offre numerosi vantaggi nella tecnologia di misura. In particolare, l'acquisizione dati ed il controllo dei banchi prova può essere integrata nel banco prova stesso, per garantire la raprida e precisa sincronizzazione dei dati.
Il modulo CX27 consente la rapida e semplice connessione del potente sistema QuantumX con tempi di ciclo inferiori ad 1 ms. Inoltre, col modulo Gateway si possono integrare rapidamente e facilmente i dati di misura di alta qualità nelle routine di automazione, nelle misurazioni parallele e nei processi di analisi.
I moderni sistemi di acquisizione dati, quali il QuantumX, acquisiscono il dato del sensore è lo trasmettono contemporaneamente in tempo reale via una rete EtherCAT e via Ethernet TCP/IP con velocità di fino a 96 kHz/canale, ad un server dei dati di misura per eseguire le analisi in modo affidabile e sincronizzato.
Il sistema di misura QuantumX è modulare e con singoli moduli molto compatti. I moduli si possono usare per acquisire varie grandezze fisiche quali forze, coppie, pressioni, temperature, spostamenti, posizioni, velocità, correnti o tensioni. Tutti i canali di ingresso dei moduli sono elettricamente isolati e possono essere configurati individualmente. La digitalizzazione è effettuata con l'elevata risoluzione di 24 Bit.


