digiCLIP di HBM – Amplificatore di misura industriale universale per sensori estensimetrici con interfaccia DeviceNet integrata
Gli amplificatori di misura digitali, associati alle interfacce CAN e Profibus già disponibili, possono essere integrati con i sistemi di bus di campo leader in ogni ambiente di automazione.
Gli amplificatori di misura digiCLIP di HBM, utilizzabili ad esempio in impianti industriali per il monitoraggio dei processi, acquisiscono grandezze quali pressione, forza o coppia per renderli disponibili in via digitale ad un comando collegato a valle.
Oggi i moduli digiCLIP sono disponibili anche in una versione con interfaccia DeviceNet.
L’interfaccia è sviluppata in stretta attinenza allo standard ODVA per garantire un’integrazione corretta nei rispettivi sistemi di automazione.
Gli amplificatori di misura supportano il foglio dati elettronico TEDS che permette di riconoscere in automatico il trasduttore collegato e di eseguire la parametrizzazione del digiCLIP. In questo modo si ottengono vantaggiosi risparmi di tempo in fase di configurazione e messa in funzione. La fornitura comprende anche il software di parametrizzazione che contribuisce alla semplificazione di tali processi.
La trasmissione digitale dei valori misurati garantisce un’elevata sicurezza anti-disturbo, la cui importanza è determinante in particolare in ambienti industriali.
Il microprocessore integrato permette di eseguire rapidamente l’elaborazione di valori misurati con acquisizione dei valori di picco e disponibilità di relè di allarme nel range dei millisecondi. È dunque possibile risolvere svariati compiti di monitoraggio e regolazione e ridurre il carico per il comando delle periferiche, accorciando così i tempi del ciclo produttivo.
I moduli compatti sono montati nell’armadio di comando semplicemente su una guida DIN, quindi possono essere collegati in modo ideale a dispositivi hardware di comando di uso comune.
I moduli digiCLIP trovano applicazione tipica in molti settori produttivi di comando macchina e impianto, dal settore automotive al tessile, a quello delle macchine da stampa.
Informazioni sono reperibili alla pagina
www.hbm.com/it/menu/prodotti/amplificatori-industriali/single/categorie/industrial-amplifiers/product/digiclip/backPID/industrial-amplifiers/