Torsiometri a flangia con approvazione ATEX
Per determinare in modo esatto le prestazioni di una macchina si impiega un torsiometro, che viene integrato tra il meccanismo di trasmissione e la macchina, direttamente nel gruppo propulsore. HBM, lo specialista in tecnica di misurazione, offre tali trasduttori ad esempio con i suoi torsiometri a flangia del tipo T10FH, disponibili di serie con coppie nominali fino a 300 kN•m.

i torsiometri a flangia del tipo T10FH-ATEX possono quindi essere impiegati anche in settori a rischio di esplosione, ad esempio nei gasdotti.
L'elettronica è stata rielaborata e adattata per poter impiegare il trasduttore anche in ambienti a rischio di esplosione. La versione speciale del trasduttore T10FH è disponibile con l'approvazione ATEX ll 2G EEx d e q IIC T4 per campi di misura nominali fino a 150 kNm.
La versione in categoria II2G consente quindi l'impiego in Zona 1. La trasmissione dei dati tra rotore e statore è di tipo digitale, quindi anche in condizioni ambientali difficoltose, ad esempio in presenza di disturbi elettromagnetici o temperature variabili, è possibile garantire una registrazione e trasmissione di valori misurati sicura e senza errori.
Un impiego tipico del torsiometro T10FH-ATEX è il comando di motori a gas per sistemi a compressore a gas. Questi vengono impiegati ad esempio nelle stazioni compressore dei gasdotti oppure nelle caverne sotterranee di gas. Siccome la pressione nelle condutture oscilla spesso, è necessaria una regolazione rapida e precisa, che reagisca al mutare dei parametri di funzionamento.
In questo modo la trasmissione può essere efficacemente protetta dai danneggiamenti e al contempo è possibile ridurre il consumo do carburante.
Grazie all'elevata precisione della misurazione della coppia è possibile anche trasmettere i dati di stato del sistema, che consentono l'ottimizzazione degli intervalli di manutenzione nell'ambito di un "Condition Based Monitoring" (monitoraggio in base alle condizioni).