Piccolo e robusto: espressoDAQ con tecnica di misura USB
Con gli amplificatori di misura della serie espressoDAQ, HBM lancia sul mercato una nuova serie di amplificatori di misura basati su tecnologia USB.

I moduli espressoDAQ basati sulla tecnologia USB possono essere collegati anche direttamente al PC, per applicazioni di misura.
Nonostante le dimensioni ridotte e i prezzi convenienti, i moduli di HBM, specialista in tecnica di misura, offrono come sempre qualità elevata e capacità di prestazioni come nel caso, ad esempio, della tecnologia di frequenza portante e del convertitore AD con una risoluzione a 24 bit. I singoli moduli possono essere alimentati direttamente tramite l'interfaccia USB. In questo caso non è necessario un cavo di rete separato.
È possibile attivare più amplificatori di misura tramite un hub USB e in tal modo consentire anche l'impiego di sistemi di misura completamente sincronizzati. Gli amplificatori di misura funzionano in base al principio "plug & measure". In tal modo l'utente può ottenere velocemente il risultato della misurazione.
A ciò contribuiscono anche le spine RJ45 configurabili direttamente in loco per il collegamento dei trasduttori. Inoltre, gli amplificatori di misura espressoDAQ supportano i TEDS (Transducer Electronic Data Sheet), che consentono una facile e rapida configurazione dei più diversi tipi di trasduttore.
I moduli vengono forniti insieme a un software di facile utilizzo e progettato appositamente per espressoDAQ per la configurazione, la raccolta dei dati e la visualizzazione. L'utente ottiene il risultato della misurazione in pochi passaggi. È anche possibile esportare i dati misurati nei formati più comuni.
"Grazie al suo facile utilizzo e a un'elevata capacità di prestazioni il sistema USB si è guadagnato l'ingresso tra le tecniche di misura. La piattaforma espressoDAQ sfrutta completamente l'ampiezza di banda della tecnologia USB High Speed. È possibile realizzare applicazioni portatili mediante l'azionamento diretto con un amplificatore di misura. Con espressoDAQ l'utente ha a disposizione un sistema di misura con l'abituale qualità di HBM", ha affermato Marc Zürn, Product Manager di Hottinger Baldwin Messtechnik. "Il sistema è idoneo per ingegneri periti, ad esempio per operazioni sul campo, ma anche per i neofiti della tecnica di misura, che potranno ottenere il risultato della misurazione in modo facile e veloce."
Con i diversi moduli della serie espressoDAQ è possibile acquisire praticamente tutte le rilevanti grandezze di misura in modo sicuro. Oltre a ingressi di corrente o tensione configurabili individualmente è possibile eseguire anche misurazioni con estensimetri (DMS) (con configurazione sia a ponte intero sia a semiponte) e il collegamento di termocoppie del tipo preferito. Gli ingressi dei moduli (quattro oppure otto, in base al tipo) sono tutti singoli e anche separati galvanicamente l'uno dall'altro.
Poiché tutti i canali possiedono ciascuno un proprio convertitore AD, è possibile eseguire anche misurazioni assolutamente sincrone. Tipiche applicazioni per i moduli di espressoDAQ compatti si possono osservare, ad esempio, nell'ambito dell'assistenza, dove con un laptop e un piccolo modulo è possibile eseguire facilmente e velocemente una misurazione.
I nuovi moduli espressoDAQ risultano la soluzione ideale proprio per quelle applicazioni in cui un sistema di misura di grandi dimensioni sarebbe troppo dispendioso.


