Taratura di coppia di massima precisione con trasduttori di riferimento
La misurazione esatta di coppie sta assumendo un’importanza sempre maggiore, ad esempio nelle applicazioni con uso di banchi di prova. Di conseguenza anche la taratura di trasduttori di coppia utilizzati in tali banchi di prova sta assumendo un’importanza sempre maggiore.

Con il trasduttore di riferimento di coppia TB2 si possono tarare con estrema precisione e riproducibilità misurazioni di coppia, che possono essere ricondotte a normative nazionali.
La rinomata famiglia di trasduttori di riferimento di coppia TB2 oggi può contare dunque su un complemento che permette di eseguire misurazioni precise e riproducibili con notevole risparmio di tempo; infatti le misurazioni possono essere eseguite direttamente e non come nella comune taratura tramite leva a braccio applicando o rilevando i pesi manualmente.
I trasduttori di riferimento di coppia del tipo TB2 offerti da HBM permettono la riconducibilità a normative nazionali e quindi una taratura assolutamente sicura delle grandezze di coppia, oggi disponibile anche nei campi di misura di 100 Nm e 200 Nm. Il trasduttore di riferimento è idoneo per impiego non rotante in laboratorio o in campo industriale.
È disponibile come opzione anche una versione IP67 che permette l’impiego anche in ambiente industriale critico. I trasduttori TB2 raggiungono normalmente già per i valori iniziali del campo di misura dal 2 percento la miglior classe 0,5 secondo DIN 51309 o EA-10/14, mentre normalmente per questa classe è richiesto solo un range da 20 a 100 percento.
Gli estensimetri installati nel TB2 consentono l’utilizzo di tutti gli amplificatori di misura che supportano gli ER a ponte pieno. Tra questi ad esempio l’inserto/modulo amplificatore di misura di precisione ML38B per il sistema MGCplus di HBM.