Trasduttori di forza di riferimento fino a 5 MN
Per tarare i trasduttori per la tecnica della misurazione della forza è necessario confrontarli con un trasduttore di forza di riferimento.

Il trasduttore di forza di riferimento C18 è ora disponibile anche con un campo di potenza nominale di 5 MN.
Tali trasduttori di forza di riferimento sono forniti ora da HBM, lo specialista in tecnica di misurazione, con un campo di potenza nominale fino a 5 MN. I trasduttori di riferimento del tipo C18 soddisfano, di serie, la classe di apparecchiatura 0,5 secondo la norma DIN EN ISO 376.
Questa norma internazionale stabilisce la taratura degli strumenti di misurazione della forza con sollecitazione a un solo asse. I trasduttori di forza di riferimento sono ora disponibili anche in una versione che soddisfa la più alta classe di apparecchiatura 00.
Il C18 viene fornito completo di piastra base ed elemento di compressione come punti di applicazione della forza. L'utente beneficia quindi di un montaggio semplice e della relativa sicurezza di taratura.
Gli utilizzatori tipici dei trasduttori di forza di riferimento sono gli istituti metrologici, le ditte che forniscono come servizio la taratura dei trasduttori e le aziende nelle quali vengono impiegati molti trasduttori che devono essere tarati regolarmente.


