Anelli di misura della forza piezoelettrici con nuove forze nominali
Da quando sono stati introdotti, gli anelli di misura della forza piezoelettrici della serie CFW di HBM, specialista in tecnica di misurazione, hanno consolidato la loro efficacia in numerose applicazioni.

Gli anelli di misura della forza piezoelettrici del tipo CFW sono ora disponibili anche con le forze nominali 100 kN e 190 kN.
Questi sensori si distinguono per la fornitura completa con anelli di centraggio e una protezione per la presa nonché per l'eccellente linearità data dalla struttura simmetrica.
Al fine di soddisfare la richiesta di ampliamento del campo di potenza nominale sono ora disponibili due nuove varianti degli anelli di misura della forza piezoelettrici del tipo CFW, che offrono, rispettivamente, forze nominali da 100 kN e da 190 kN, completando il range coperto dalla serie.
I nuovi sensori presentano tutti i vantaggi dei noti trasduttori di forza e inoltre vengono forniti completi di ausilio di centraggio e protezione del cavo. HBM amplia così ulteriormente la propria offerta nel campo della tecnica di misurazione piezoelettrica.
I nuovi sensori hanno, rispettivamente, un diametro interno di 13 mm (100 kN) e 21 mm (190 kN) e sono quindi idonei per il montaggio su bulloni e viti dello stesso diametro.
Oltre ai vantaggi citati i nuovi tipi di sensore sono caratterizzati, come tutti gli elementi della serie CFW, da uno spostamento molto ridotto, che garantisce un'elevata rigidità e una frequenza di risonanza molto alta, che li rendono particolarmente adatti ai compiti di misura ad elevata dinamicità.
Per la scelta della forza nominale è sufficiente considerare la necessaria sovraccaricabilità e i requisiti geometrici, in quanto tutti gli anelli di misura della forza piezoelettrici emettono circa lo stesso segnale di uscita, ad una determinata forza. Tutti gli anelli di misura della forza vengono testati prima della consegna, e forniti con verbale di collaudo.