Perfetto per gli interventi di manutenzione: espressoDAQ con tecnica di misura USB
Il successo di un intervento di manutenzione dipende in larga misura dal dispositivo di misurazione utilizzato. Deve essere leggero da trasportare e di semplice installazione e, allo stesso tempo, deve poter fornire risultati di misurazione rapidi e affidabili.

espressoDAQ durante un intervento di manutenzione per il controllo della forza frenante delle pinze di un tram.
I nuovi amplificatori di misura della serie espressoDAQ di HBM sono lo strumento ideale per gli interventi di manutenzione.
Questi amplificatori di misura, leggeri e tascabili, sono alimentati facilmente tramite l'interfaccia USB del laptop e possono essere riposti comodamente in una borsa. I moduli espressoDAQ operano in base al principio "plug & measure", che consente al manutentore di accedere rapidamente a risultati di misura fruibili. A ciò contribuiscono anche le spine RJ45 configurabili direttamente in loco e i diversi cavi adattatori per il collegamento dei trasduttori.
Inoltre, gli amplificatori di misura supportano i fogli elettronici TEDS (Transducer Electronic Data Sheet) che permettono il riconoscimento automatico e la configurazione dei rispettivi amplificatori. Nonostante il prezzo contenuto, i moduli di HBM, specialista in tecnica di misura, coniugano come sempre elevata qualità e capacità di prestazioni.
La tecnologia di frequenza portante e il convertitore AD con una risoluzione a 24 bit assicurano, ad esempio, risultati di misura affidabili. Oltre a ingressi di corrente o tensione configurabili individualmente, è possibile eseguire anche misurazioni con estensimetri (DMS), con configurazione sia a ponte intero sia a semiponte, e il collegamento di termocoppie del tipo preferito. Con i moduli espressoDAQ, è possibile misurare contemporaneamente da quattro a otto canali a seconda del tipo.
I moduli vengono forniti insieme a un software di facile utilizzo e progettato appositamente per espressoDAQ per la configurazione, la raccolta dei dati e la visualizzazione. In questo modo, il manutentore ottiene il risultato della misura in pochi passaggi.
Anche i valori di misura di diversi canali possono essere calcolati tra loro per ottenere grandezze risultanti. È così possibile esportare i dati misurati nei formati più comuni così come creare report con layout predefinito.