Misurazione e registrazione delle forze durante la distrazione osteogenica del viso medio
Le fessure nelle labbra, mento e palato sono la seconda deformità congenita più comune.
Le fessure nelle labbra, mento e palato sono la seconda deformità congenita più comune. Circa nel 20 – 30 % dei pazienti, c'è una disparità di crescita fra le mascelle superiore ed inferiore, per cui l'area facciale media con la mascella superiore risulta ritardata. In molti casi, completata la crescita, ha senso medicale effettuare la correzione con la chirurgia.
Tuttavia, frequentemente la disparità è molto pronunciata. Oltre a ciò, le cicatrici di interventi precedenti e la mancanza di ossa e di tessuti molli rendono la chirurgia correttiva molto più complicata.
Autore: Thomas Hierl, Thorsten Günter, Alexander Iltschenko, Werner Knapp, Alexander He