Misurazione di deformazioni e temperatura nelle pareti di cemento armato
Nello stadio iniziale il calcestruzzo è morbido e generando calore si espande.
Nello stadio iniziale il calcestruzzo è morbido e generando calore si espande. Se il componente dell'edificio è una parete sulle fondamenta, il successivo raffreddamento crea deformazioni di trazione che, specialmente al piede della parete, interferiscono con le deformazioni della piastra di basamento. Ciò produce delle crepe che possono causare problemi, soprattutto se la struttura deve essere impermeabile.
Le pareti dei bacini di decantazione sono tipici esempi di componenti strutturali che devono essere impermeabili all'acqua. Per i bacini di decantazione si effettua una prova di riempimento per verificare le perdite. L'esistenza di eventuali crepe è rivelata dalle linee di umidità lungo le crepe.
Autore: Dipl. Ing. Helmut Lindstedt, Dr. Michael Staffa