Misurazione di verifica della riduzione della sollecitazione di un serbatoio d'acqua modificando la forma della parte saldata
Poco prima di finalizzare l'ispezione, sorse un problema sulla parete interna di un serbatoio d'acqua di alimentazione in una centrale elettrica.
Poco prima di finalizzare l'ispezione, sorse un problema sulla parete interna di un serbatoio d'acqua di alimentazione in una centrale elettrica. Dopo un periodo operativo di tre anni, sulle staffe di montaggio saldate furono individuate delle cricche con massima profondità di 4 mm. Il serbatoio è lungo 50 m ed ha diametro di 4 m. Tutte le cricche sulle parti saldate vennero asportate per molatura e le staffe vennero sottoposte a nuove prove non distruttive.
L'esame metallografico mostrò che la causa del guasto era la corrosione delle cricche indotte dalla deformazione. Ciò poteva risalire alle cricche insorte nel rivestimento di magnetite applicato come protezione alla corrosione nella zona in questione. Le cricche si erano formate nella parete interna del serbatoio.
Autore: Heinz Joas


