Sollecitazioni sulle imbarcazioni a vela in mare
Questo articolo descrive le misurazioni effettuate su un certo numero di imbarcazioni con lunghezza fra gli 8,6 m ed i 35 m.
Al fine di ottenere la progettazione ottimale della struttura dello scafo e dei componenti delle manovre delle moderne imbarcazioni a vela, sono necessarie informazioni sui carichi che si verificano sugli yacht durante l'esercizio. Le decisioni concernenti il dimensionamento degli elementi strutturali dell'imbarcazione sono solitamente manuali, basate su asserzioni di carico che sono ottenute usando linee guida empiriche o che sono determinate secondo le non affidabili regole delle Società di Classificazione.
Volendo asserzioni di carico affidabili, è necessario effettuare delle misurazioni. Queste misurazioni dovrebbero fornire i dati sui carichi esterni che agiscono sull'imbarcazione durante le varie condizioni di tempo e le varie manovre. Questo articolo descrive le misurazioni effettuate su un certo numero di imbarcazioni con lunghezza fra gli 8,6 m ed i 35 m. Furono misurate le pressioni sullo scafo, le coppie del timone, le forze sull'albero, gli stralli, le vele ed i bulloni della carena, insieme alle accelerazioni in vari punti.
Autore: Jürgen Hausen, Jukka Talvia, Richard Wiefelspütt, Ulrich Heinemann