Ottimizzazione delle macchine di pressofusione a reazione usando tecniche di misura
I pezzi stampati prodotti con poliuretano vengono ora largamente impiegati per svariate applicazioni.
I pezzi stampati prodotti con poliuretano vengono ora largamente impiegati per svariate applicazioni. Essi vengono prodotti usando la reazione ad alta pressione del processo di pressofusione, processo che richiede forti investimenti nelle macchine e negli stampi. Per giustificare tale alto grado di investimento di capitali, sono essenziali l'elevata precisione delle parti meccaniche, l'assemblaggio della macchina ed i movimenti operativi della macchina, dato che la qualità del prodotto dipende da questi fattori.
Questo articolo descrive come vengono effettuate misurazioni di spostamento di precisione sulle macchine di produzione, le quali forniscono informazioni sugli importanti criteri di qualità dinamica dei portastampi scorrevoli e degli stampi stessi. I dati si possono utilizzare per l'ottimizzazione dell'intero processo di stampaggio. Con i trasduttori di spostamento furono misurate corse fino a 1900 mm con risoluzione di 0,01 mm e velocità fino a 15 m/s.
Autore: Hans Rühmann, Walter Vordermark