Prestazioni del trasduttore induttivo di forza Q11 sotto l'irradiazione della frantumazione di neutroni ad alta energia
I componenti utilizzati nell'ingegneria nucleare sono soggetti a cambiamenti indotti dalle irradiazioni nonché dalle sollecitazioni meccaniche e termiche.
I componenti utilizzati nell'ingegneria nucleare sono soggetti a cambiamenti indotti dalle irradiazioni nonché dalle sollecitazioni meccaniche e termiche. Sono stati sviluppati allestimenti di prova dei materiali sotto radiazioni che permettono prove di trazione, di scorrimento o di fatica agli shock termici.
Il presente lavoro descrive la prova prestazionale del trasduttore induttivo di forza Q11, che è un componente cruciale della configurazione sperimentale. Furono condotte prove di carico in un ambiente corrosivo sotto irradiazioni con frantumazione di neutroni con flusso fino a 4,2 · 1018 n/cm2 e temperatura operativa fra 15 °C e 65 °C.
La deriva indotta dall'irradiazione fu sempre inferiore all'1 % del carico nominale.
I risultati indicano l'applicabilità di questo trasduttore di forza per i complessi esperimenti "in situ" od "in pila".
Autore: Wolfgang Lohmann and Karl-Heinz Graf


