Studio del comportamento sotto carico di gruppi di pali con l'aiuto di trasduttori di spostamento ed estensimetri
Al fine di studiare il comportamento al carico verticale dei pali, sono stati effettuati esperimenti su modelli a grande scala di pali e gruppi di pali di dimensioni e lunghezze diverse, con carico continuato fino alla rottura dell'intero sistema.
Al fine di studiare il comportamento al carico verticale dei pali, sono stati effettuati esperimenti su modelli a grande scala di pali e gruppi di pali di dimensioni e lunghezze diverse, con carico continuato fino alla rottura dell'intero sistema. Le forze verticali all'interno dei pali furono misurate con speciali dispositivi ad estensimetri che fornivano un'indicazione del gradiente di deformazione per tutta la lunghezza del palo.
L'insediamento dei pali e lo spostamento del suolo furono misurati mediante trasduttori induttivi di spostamento. I dati di misura furono analizzati con un sistema di acquisizione completamente automatico ed un calcolatore. Gli esperimenti dimostrarono che gruppi di pali strettamente ravvicinati possono portare carichi massimi molto più elevati di un singolo palo di dimensione comparabile.
Autore: Franz-Josef Böckmann