Verifica sperimentale della capacità portante di un parcheggio multilivello a Bremerhaven
Una parte sempre maggiore dei lavori di costruzione comportala manutenzione e la ristrutturazione di edifici esistenti, la cui capacità portante non può essere accertata con metodi analitici.
Una parte sempre maggiore dei lavori di costruzione comportala manutenzione e la ristrutturazione di edifici esistenti, la cui capacità portante non può essere accertata con metodi analitici. In alcuni casi, la capacità portante può essere determinata sperimentalmente senza danneggiare la struttura dell'edificio. Per tale scopo son disponibili opportune procedure ed apparecchiature.
Il seguente articolo descrive la procedura e l'apparecchiatura impiegate per verificare la capacità portante di un parcheggio di cinque piani con superficie totale di 100 000 m2. Contrariamente al metodo di calcolo, i risultati sperimentali rivelano notevoli eccedenze di capacità portante della struttura esistente.
Autore: Klaus Steffens and Peter Wolters