Forze nella struttura della tratta ferroviaria sul ponte del fiume Olifants
Il ponte sul fiume Olifants è unico nel suo genere perche le rotaie sono saldate senza soluzione di continuità per tutta la sua lunghezza di 1035 m.
Il ponte sul fiume Olifants è unico nel suo genere perche le rotaie sono saldate senza soluzione di continuità per tutta la sua lunghezza di 1035 m. La dilatazione termica della soletta e delle rotaie interagisce provocando la sovrapposizione di forze sulle rotaie.
A causa dell'estrema escursione termica giornaliera, queste forze producono lo spostamento relativo fra la soletta del ponte e le rotaie. Se queste forze diventano abbastanza alte i binari s'incurvano, causando il deragliamento del treno in transito. Per prevenire ulteriori deragliamenti, fu installato uno speciale sistema di monitoraggio consistente di estensimetri, amplificatori a frequenza portante ed apparecchiatura di acquisizione.
Autore: Hannes Maree