Trasduttore di forza di precisione per misurazioni internazionali di confronto delle macchine di forza standard
Le misurazioni internazionali di confronto effettuate sulle macchine di forza standard degli istituti nazionali metrologici, abbisognano di campioni sotto forma di trasduttori di forza, che devono possedere le qualità necessarie a soddisfare i requisiti più elevati.
Le misurazioni internazionali di confronto effettuate sulle macchine di forza standard degli istituti nazionali metrologici, abbisognano di campioni sotto forma di trasduttori di forza, che devono possedere le qualità necessarie a soddisfare i requisiti più elevati. Pur con l'inevitabile interazione fra la macchina di forza standard ed il campione di confronto, il segnale di uscita del trasduttore di forza non deve essere influenzato da lievi inclinazioni della forza applicata o delle superfici di appoggio.
Il trasduttore di forza descritto in questo articolo possiede un corpo di misura simmetrico alla rotazione, su cui sono incollati complessivamente 48 estensimetri. Per la prima volta è possibile effettuare la correzione dello scorrimento perfino dopo che il trasduttore di forza è stato costruito ed è pronto all'impiego.
L'articolo discute in dettaglio anche le misurazioni condotte per esaminare la ripetibilità, l'effetto della posizione di montaggio e l'applicazione non assiale della forza. Gli errori rilevanti per le misurazioni di confronto sono risultati all'interno di una banda di tolleranza inferiore allo 0,002 %.
Autore: Reimar Hellwig