運転中の安全 ー 車のシートのコンポーネントテスト
HBMのS9M力変換器に信頼を寄せる C. Rob. Hammerstein (CRH)
車のシートは快適で使い易いだけでは足りません。一番必要とされるのは安全です。新しいカーシートモデルの開発中に行われた厳しい試験と検査は、市場での成功を得るためには必要不可欠なものです。
しかし、モデルの幅や変化の数が増え続けたりしたときに、どうやってこれらのテストをより効率的に実行させることができるのでしょうか?
カーシート製造の世界的なリーディングカンパニーであるC. Rob. Hammerstein (CRH) は、将来を見据えたテストコンセプトを開発しました。そこには、HBMの計測技術が大きな信頼と併せて使用されています。
CRH社を語らずしてカーシートの改革について述べことはできません。CRH社は、ドイツのNorth-Rhine Westphalia に位置し、さかのぼること1968年、初めて電動で高さが調節できるパワーシートを開発しました。数え切れないほどのその他のステップが、より快適なカーシートへと結びつくように後に続きました。
しかし、CRH社のカーシートはより快適になるだけでなく、安全性能も向上しました。 その需要は今日でも続いています。最高の安全基準に到達するため、新しいコンポーネントやモデルの開発段階において、CRH社は数え切れないほどの試験や検査を実施しました。
言うは易し、するは難し: なぜなら、CRH社のマスター達は、 大量生産用標準製品の開発と製造だけでなく、多彩なスペシャルモデルやシリーズに適応する特別なアプリケーションも実施しました。
全てのシート構造は、異なるデザインのモジュール組み立て式で、コンポーネントは完璧にマッチしています。
コンポーネントのファンクションテスト:効率化と安全性
そのような多様な製品プログラムと使用されるコンポーネントとで、試験と検査プログラムは急激に複雑となります。
コンポーネント単体毎で本当に試験が必要なのでしょうか? それぞれ違ったモデル毎にプロトタイプを別々に作り、テストベンチでそれぞれを試験する必要があるでしょうか? または技術的仕様枠内の構造をもっと大幅に試験することはできないでしょうか?
例えば、 カーシートのコンポーネントに対するファンクションテストのセクターで生じた論題です。
予測可能な限りの用途毎に高価なサンプルを組み立てる代わりに、CRHはカーシートの個々のコンポーネントを、プロトタイプを構築する前にチェックする。最適なコンビネーションが確認されているプロトタイプを、パフォーマンスを一度テストするためにだけ組み立てる、というのはどうなのか。
予備テストでは実際の用途で発生すると思われる負荷データを測定しました。CRHはこの目的のために、典型的なシートシステムにサーボモータとストレインゲージを装備しました。この予備テストから得られたデータはテストベンチで使用されます。
テストベンチでは、試験されるリニア駆動と負荷をシミュレートするサーボモータで構成された試験がセットアップされています。サーボモータはリニア駆動に対して作用し、ドライブの負荷状況をシミュレートします。 負荷プロファイルはリアルな状況下で試験をシミュレートします。
全てのテストベンチは、使われている計測技術の善し悪しに左右されます。このため、CRHはHBMの計測技術を採用したのです。S9M力変換器はドライブのとなりに設置されており、反動力を計測しています。目標と実際の比較結果はPIDコントローラーに転送され、サーボモータは相応に調整されます。
HBM: 「尊敬できるパートナー」
「HBMはCRHにとって、高品質の製品を提供している尊敬できるパートナーです。S9M力変換器はコストパフォーマンスが良い計測ツールです。我々は既に旧モデルのS9でとても素晴らしい経験をしています。今回のこのアプリケーションで採用決定したポイントは、S9Mの低い応力感度、精度、高い許容温度範囲と確実性です。紹介された製品は確実に機能しており、HBMからの高度なアドバイスとサポートを評価しています。」 C. Rob. Hammerstein のファンクションテストマネージャであるHorst Schulz氏は、HBMのS9Mを採用した理由をこう説明しています。
S9M力変換器は0.02という精度で、定格(交渉)力は500 N から 50 kN です。ステンレス製で保護等級はIP68です。この堅牢な変換器は、過酷な環境下においても高精度名計測結果を提供します。
確実な開発のために確実な製品:CRHのカーシートで、ドライバーの皆さんは将来に亘り快適で安全なドライブをエンジョイできることでしょう。
C. Rob. Hammersteinの公式ホームページ: www.crh-group.com




