HBM Press Releases
Piezoelectric force washers up to 700 kN
The measurement technology specialist HBM has expanded its range of piezoelectric force washers and now provides CFW type force washers with nominal ranges of up to 700 kN.
Simple installation of piezoelectric force transducers
The measurement technology specialist HBM now offers suitable pre-stressing sets for the CFW piezoelectric force washers, which make integration of the transducer into an application easier for the user.
수 많은 채널에도 더 높은 데이터 전송 비율
HBM 제네시스 고속 데이터 기록기 제품군에서는 높은 채널 계수까지 매개체에 극도로 빠른 데이터 수집을 제공하고 있습니다.
IEC-conform system for high voltage impulse testing
In order to ensure the safety of the electrical supply network, all components such as transformers, switch components, surge voltage protectors, etc. must pass various tests. The devices are also subject to high voltage...
변형 게이지로 매우 빠른 압력 변화도 계측 가능
전형적인 압력 센서는 종종 매우 빠르고 무척 폭이 큰 압력 변화를 계측하는 것으로만 결정되는 것이 아닙니다. 이와는 반대로, 계측 기술 전문업체인 HBM에서 제공해 드리는 PMS40 압력 계측 게이지는 이러한 목적에 이상적으로 잘 맞는 제품입니다.