서비스 어플리케이션에 이상적 ; USB 기반 측정 기술인 espressoDAQ
특히 서비스 어플리케이션은 올바른 측정 장비에 의존하게 됩니다. 이는 운송이 쉬워야 하고, 설치가 간편해야 하며 신뢰할 수 있는 측정 결과를 얻을 수 있어야 합니다. .
HBM의 새로운 측정 앰프 espressoDAQ series 시리즈는 서비스어플리케이션을 위한 이상적인 도구입니다.
노트북의 USB 인터페이스를 통해 전력을 공급받으며 항상 사용자의 손가방 안에서 찾을 수 있는 포켓 형식의 경량 앰프입니다. EspressoDAQ 모듈은 "plug & measure" 원칙으로 작동하기 때문에 서비스 기술자가 신속하게 유용한 측정 결과를 얻을 수 있습니다.
이것은 트랜스듀서 연결을 위해 현장에서 각종 어댑터 케이블과 RJ45커넥터에 의해 지원됩니다. 추가적으로 측정 앰프는 적절한 트랜스듀서의 자동인식 및 구성을 가능하게 하는 TEDS (Transducer Electronic Data Sheet)를 지원합니다.
저렴한 가격에도 불구하고 측정 기술 전문인 HBM이 개발한 이 모듈은 높은 품질과 성능을 제공합니다.예를 들어, 24비트 해상도의 캐리어 주파수 기술 및 A/D 컨버터는 신뢰할 수 있는 측정 결과를 보장합니다. 개별적으로 구성 전류 또는 전압 입력 이외에도 스트레인 게이지를 사용한 (풀 또는 하프브릿지) 측정 (SG)도 가능합니다.. espressoDAQ 모듈 유형에 따라 4 또는 8 채널은 동기화 측정이 가능합니다.
모듈은 간단하게 작동할 수 있는 소프트웨어와 함께 제공되며 특별히 espressoDAQ를 위한 구성, 데이터 수집 및 시각화되어 있습니다. 따라서 서비스 기술자는 측정 결과를 얻기 위해 몇 가지 단계만을 필요로 합니다. 다른 채널의 측정 값 또한 결과 매개변수를 얻기 위해 함께 추가할 수 있습니다. 최신 포맷버전에서의 측정된 데이터의 송출은 기존에 만들어진 레이아웃에서 리포트를 작성하는 것과 마찬가지로 간단합니다.


